Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199027

Seria Eaton Moeller® Rapid Link — sterowniki prędkości, 5,6 A, 2,2 kW, wejście czujnika 4, wyjście urządzenia wykonawczego 2, 400/480 V AC, pROFINET, HAN Q4/2, z wyłącznikiem naprawczym, z opornikiem hamowania, STO (Safe Torque Off)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
199027
EAN
4015081970858
Długość/głębokość produktu
157 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.63 kg
Certyfikat(y)
UL 61800-5-1
RoHS
CE
IEC/EN 61800-5-1
UL approval
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą PROFINET
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-5424PNT-412R110S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
400/480 V AC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
765 VDC

Kabel

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość kabla silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178

Komunikacja

Interfejs komunikacji
PROFINET, opcjonalnie
Rodzaj połączenia
Typ wtyku: HAN Q4/2
Interfejsy
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 250 mA
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)
400/480 V AC (zewnętrzny hamulec zaciskowy 50/60 Hz)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Położenie RĘCZNY kluczyka
Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Urządzenie sterujące
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
2 wyjścia elementu uruchamiającego
PTC thermistor monitoring
Opornik hamowania
Położenie AUTO kluczyka
Falownik IGBT
Przełącznik obejścia ręcznego
Oporność hamowania
Funkcje
1 prędkość potencjometru
Tranzystor hamowania z opornikiem hamowania dla dynamicznego hamowania
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
3 stałe prędkości
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
PROFINET IO
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Napięcie AC

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,5 - 5,6 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
36,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
38,1 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
42 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
42,5 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
44,2 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
55,9 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
58,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
60,4 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
5.3 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Silniki PM i LSPM
Silniki BLDC
Sterowanie U/f
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przy 40°C
Przez 60 s co 600 s
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
8.4 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5,6 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015