Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199044

Seria Eaton Moeller® Rapid Link — sterowniki prędkości, 8,5 A, 4 kW, wejście czujnika 4, wyjście urządzenia wykonawczego 2, pROFINET, HAN Q4/2, z wyłącznikiem naprawczym, z wentylatorem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przemiennik częstotliwości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
199044
EAN
4015081971022
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.81 kg
Certyfikat(y)
UL approval
CE
RoHS
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą PROFINET
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-8420PNT-412R001S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Rezystancja: 10 – 150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Rezystancja: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Rezystancja: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny

Kabel

Długość kabla
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95%, bez kondensacji
Zgodnie z IEC/EN 50178

Komunikacja

Interfejs komunikacji
PROFINET, opcjonalnie
Rodzaj połączenia
Typ wtyku: HAN Q4/2
Interfejsy
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 250 mA

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: Sieć polowa
wewnątrz urządzenia i na radiatorze, wentylator sterowany na podstawie temperatury
Wyposażone w:
Falownik IGBT
Położenie AUTO kluczyka
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Wentylator
Położenie RĘCZNY kluczyka
PTC thermistor monitoring
2 wyjścia elementu uruchamiającego
Jednostka sterująca
Przełącznik obejścia ręcznego
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Przełącznik wybierakowy (pozycje: DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Położenie WYŁ./RESET kluczyka
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Funkcje
3 stałe prędkości
1 prędkość potencjometru

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
PROFINET IO
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Centralna uziemiona sieć star (sieć TN-S)
Sieci AC z uziemieniem fazowym są niedopuszczalne.

Obwód główny

Ograniczenie prądu
0,8 - 8,5 A, silnik, obwód główny
Możliwość regulacji, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, On-delay
< 10 ms, Off-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
51,6 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
53,8 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
60,9 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
64 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
65,4 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
85,1 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
94 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
95,3 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7.8 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Silniki PM i LSPM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
12.7 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
8,5 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015