Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199057
RASP5-8421PNT-412R111S1

Seria Eaton Moeller® Rapid Link — sterowniki prędkości, 8,5 A, 4 kW, wejście czujnika 4, wyjście urządzenia wykonawczego 2, 180/207 V DC, pROFINET, HAN Q4/2, z wyłącznikiem naprawczym, z opornikiem hamowania, STO (Safe Torque Off), z wentylatorem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Regulator prędkości Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
199057
EAN
4015081971152
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
270 mm
Szerokość produktu
220 mm
Masa produktu
3.83 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
CE
RoHS
UL approval
Notatki dotyczące katalogu
  • 3 stałe prędkości i 1 prędkość potencjometru
  • możliwość przełączenia z U/f na (wektorową) regulację prędkości
  • Podłączenie napięcia zasilającego poprzez kabel z adapterem podłączony do odgałęzienia szyny zbiorczej lub przewodu okrągłego
  • Diagnostyka i resetowanie w urządzeniu i za pomocą PROFINET
  • zintegrowany termistor monitorujący o dodatnim współczynniku temperaturowym i technologia thermo-click z bezpiecznym odłączaniem
  • opcjonalnie: cztery wejścia czujników z adapterem M12-Y do przełączania na prędkość pełzającą
  • opcjonalnie: Szybsze zatrzymywanie przy awarii zewnętrznego zasilania 24 V
  • Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
  • z przełącznikami kluczykowymi AUTO – WYŁ./RESET – RĘCZNY
  • z przełącznikiem wybierakowym (DO TYŁU – WYŁ. – DO PRZODU)
Kod modelu
RASP5-8421PNT-412R111S1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowo
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 1000 wstrząsów na oś
Drgania
Odporność: 10–150 Hz, Częstotliwość oscylacji
Odporność: 57 Hz, częstotl. transformacji amplitudy podczas przyspieszenia
Odporność: 6 Hz, Amplituda 0.15 mm
Odporność: Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Funkcja hamowania

Prąd hamowania
≤ 0,6 A (maks. 6 A dla 120 ms), element uruch. do zewn. hamulca silnika
Moment hamujący
Regulowane do 100% (I/Ie), DC – obwód główny
≤ 30 % (I/Ie)
Napięcie zatrzymania
280/207 V DC -15%/+10%, element uruchamiający do zewnętrznego hamulca silnika
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
765 VDC

Kabel

Długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu wydajności 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Zgodnie z IEC/EN 50178
< 95%, bez kondensacji

Komunikacja

Interfejs komunikacji
PROFINET, opcjonalnie
Rodzaj połączenia
Typ wtyczki: HAN Q4/2
Interfejsy
Specyfikacja: S-7.4 (AS-Interface®)
Maks. całkowity pobór mocy z zasilacza AS-Interface® (30 V): 250 mA
Liczba adresów slave: 31 (AS-Interface®)

Obwód sterujący

Znam. napięcie sterowania (Uc)
180/207 V DC (hamulec zewnętrzny 50/60 Hz)
24 V DC (-15%/+20%, zewnętrznie przez złącze AS-Interface®)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
wewnątrz urządzenia i na radiatorze, wentylator sterowany temperaturą
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Jednostka sterująca
Wentylator
2 wyjścia elementu uruchamiającego
Pozycja przełącznika kluczykowego OFF/RESET
Monitorowanie termistora PTC
Pozycja przełącznika kluczykowego AUTO
Dwa wejścia czujników przez gniazda M12 (maks. 150 mA) do szybkiego zatrzymania i blokowania obsługi ręcznej
Falownik IGBT
Rezystor hamowania
Opornik hamowania
Przełącznik sterowania ręcznego
Pozycja przełącznika kluczykowego HAND
Thermo-click z bezpieczną izolacją
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Przełącznik wyboru (pozycje: REV - OFF - FWD)
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Do uruchamiania silników z hamulcem mechanicznym
Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)
Tranzystor hamowania z rezystorem hamowania dla dynamicznego hamowania
3 prędkości stałe
1 potencjometr prędkości

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA 12
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Kategoria przepięciowa
III
Kategoria produktu
Regulator prędkości
Protokół
PROFINET IO
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2000 V
Typ konfiguracji układu
Napięcie AC
Sieć z uziemionym punktem gwiazdowym (sieć TN-S)
Sieci AC z uziemionym przewodem fazowym są niedopuszczalne.

Obwód główny

Ograniczenie prądu
Regulowane, silnik, obwód główny
0,8 - 8,5 A, silnik, obwód główny
Czas zwłoki
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Sprawność
98% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
51,6 W przy 25% prądu i 0% prędkości
53,8 W przy 25% prądu i 50% prędkości
60,9 W przy 50% prądu i 0% prędkości
64 W przy 50% prądu i 90% prędkości
65,4 W przy 50% prądu i 50% prędkości
85,1 W przy 100% prądu i 0% prędkości
94 W przy 100% prądu i 50% prędkości
95,3 W przy 100% prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
7.8 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA
Zniekształcenie prądu siec.
120 %
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 60 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tolerancja napięcia siec.
380 - 480 V (-10 %/+10 %, przy 50/60 Hz)
Tryb roboczy
Silniki PM i LSPM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Prąd przeciążeniowy
Przez 60 s co 600 s
Przy 40°C
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
12.7 A
Częstotliwość znamionowa — maks.
66 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
45 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
8,5 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania 8 kHz i temperaturze otaczającego powietrza +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
4 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Prąd załączania — maks.
200 %, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2 sekundy co 20 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, regulacja w zakresie 4–32 kHz, fPWM, moduł mocy, obwód główny

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarc. (obw. wyjść zewn.)
Koordynacja „1” przez moduł zasil. magistrali zasil., obwód gł.

Eksport specyfikacji produktu