Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199189
PKZM0-0,16-SPI32

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik silnikowy, 0,1–0,16 A, Zaciski śrubowe po stronie podajnika / zaciski wtykowe Push-in po stronie wyjścia, MSC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
199189
EAN
4015081972739
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
102 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.27 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 60947-4-1
CE
Kod modelu
PKZM0-0,16-SPI32

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0.16 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.39 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.8 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,16 A
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.06 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
0.16 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Ochrona silnika
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
zaciski wtykowe Push-in po stronie wyjściowej
Zaciski śrubowe po stronie zasilania
Stopień ochrony
IP20
Zaciski: IP00
Trwałość elektryczna
100 000 operacji
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Sposób montażu
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z blokiem zasilającym, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
-25–55 °C, Zakres pracy
Używane z
Układy rozruchowe silników typu MSC...

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
150 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
2,5 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
0,16 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
12 mm
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
2 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
2 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-1
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
2 x (1–4) mm², zaciski wtykowe Push-in, tulejka zgodna z DIN 46228-4
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
2 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (1 - 10) mm²
2 x (1–6) mm²
1 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
2 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
1 x (1–10) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
2 x (1–6) mm², Zaciski śrubowe
1 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
2 x (1–6) mm², zaciski wtykowe Push-in
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10, zaciski śrubowe
18–8, zaciski wtykowe Push-in
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.16 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.1 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015