Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199645
Kod modelu: DILM7-01(220V50/60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 3 kW, 1 NC, 220 V 50/60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
199645
EAN
4015081983469
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.225 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
DILM7-01(220V50/60HZ)-PI

Features & Functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Wielkość ramy
FS1
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
3,4 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,7 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Terminal capacities

Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20–14
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Rozmiar wkrętaka
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
70 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
70 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
50 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
40 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
4.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
15 A
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
112 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 5 kA, 25 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 25 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Maks. 65 kA, 16 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
16 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
45 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
18 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
21 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Magnet system

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
27 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
25 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,4 W, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us
1,2 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,2 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
4,2 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
1,4 W, Cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us
3,3 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
220 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Contacts

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Safety

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140

Design verification
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015