Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216522
M22-D-G-X1/KC11/I

Eaton Moeller® series M22, przycisk, RMQ-Titan, Obudowa, z samopowrotem, 1 R, 1 Z, zielony, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, zmontowany przycisk
Numer katalogowy
216522
EAN
4015082165222
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.185 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Styki z funkcją bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Kod modelu
M22-D-G-X1/KC11/I

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Świeci na zielono
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Kolor fazowania
Tytan
Projekt
Obudowa
Kolor obudowy
Szary
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Napis
Z oznaczeniem
Skok pokrętła
5.7 mm
Wybicia
2 x M25/20 (przepust kablowy z boku)
1 x M20 (przepust kablowy z boku)
2 x M16 (przepust kablowy przy podstawie)
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba lokalizacji
1
Numer RAL
7035

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
500 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
115 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
115 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Żywotność
1000000 operacji mechanicznych
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Eksport specyfikacji produktu