Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216598
M22-D-Y

Seria Eaton Moeller® M22, przycisk, RMQ-Titan, Płaski, z samopowrotem, żółty, Pusta, ramka: tytanowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
216598
EAN
4015082165987
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.009 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
CE
DNV
Kod modelu
M22-D-Y

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Płaski
Klasyczna
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
NEMA 4X
IP66
NEMA 13
NEMA 3R
IP67
IP69K
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu