Eaton Moeller® series M22, przycisk, RMQ-Titan, Wystające, bez samopowrotu, czarny, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
|
| Numer katalogowy |
216679
|
| EAN |
4015082166793
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL CE CSA IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DRH-S-X0
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czarna
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Plastyk
|
| Projekt |
Wystajęce
Klasyczne |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 3R NEMA 12 NEMA 4X NEMA 13 IP66 IP69K |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Przycisk uruchamiający
|