Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216773
M22-L-G

Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Zlicowana, zielony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
216773
EAN
4015082167738
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
M22-L-G

Actuator

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Inny
Projekt
Zlicowany
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Kolor klosza
Zielony
Typ klosza
Płaski
Okrągły

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
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
Na życzenie
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

General information

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Rozmiar
Średnica czołowa: 29.7 mm
Typ
Lampki sygnalizacyjne

Terminal capacities

Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², lity
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy

Eksport specyfikacji produktu