Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny podświetlony, RMQ-Titan, Wystające, bez samopowrotu, Biały, z oznaczeniem 1, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, podświetlany przycisk uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
216807
|
| EAN |
4015082168070
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CE DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DRLH-W-X1
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Biała
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Wystające
Klasyczne |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Funkcje |
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
NEMA 12 NEMA 13 IP67 IP69K IP66 NEMA 3R |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29,7 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Typ |
Przycisk podświetlany
|