Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216812
M22-WLK-W

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, z pokrętłem, z samopowrotem, 2 położenia, biały, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22 podświetlany przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
216812
EAN
4015082168124
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
Kod modelu
M22-WLK-W

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Typ siłownika
Przełącznik
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z pokrętłem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Biała
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
Uchwyt na kciuk
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Kąt przełączania
40 °
Typ
Przełącznik podświetlany

Eksport specyfikacji produktu