Eaton Moeller® series M22, przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 3 położenia, 0, II, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
|
| Numer katalogowy |
216902
|
| EAN |
4015082169022
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.032 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
M22-WRS3-GVP
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
|
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Kolor wskaźnika |
Inny
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29.7 mm
|