Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

217442
M22-WRS3-MS*-A*

Eaton Moeller® series M22, przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 3 położenia, MS1–MS20: Wyjmowanie kluczyka: Do wyboru, Pierścień czołowy: tytan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
217442
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.031 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
M22-WRS3-MS*-A*

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Klucz wyjmowany w wybranej pozycji
Funkcja blokady po przełączeniu
Awaryjno-sieciowa
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Obsługa kluczem
Wyposażone w:
Mostek popychacza do styku środkowego
Pierścień czołowy
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Kod klucza
MS2
Elementy wybieralne
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Kąt przełączania
60 °
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu