Eaton Moeller® series DILM Stycznik, 380 V 400 V 55 kW, 2 zw, 2 rozw, RAC 440: 380–440 V 50/60 Hz, sterowanie AC, zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
239579
|
| EAN |
4015082395797
|
| Długość/głębokość produktu |
175 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
2.31 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 VDE IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL VDE 0660 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL File No.: E29096 CE IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki według normy EN 50012
|
| Kod modelu |
DILM115-22(RAC440)
|
| Odporność na wstrząsy |
5 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 7 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
285 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
115 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
135 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
130 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
325 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
18.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
6.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
115 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.3 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
1150 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
1150 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
1150 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
1100 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
1610 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
115 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
93 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
55 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
55 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
55 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
160 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
90 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
160 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
70 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
33 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
43 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Styk lustrzany |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Prąd różnicowy |
1 mA (przy sterowaniu A1 – A2 za pomocą elektroniki przy sygnale 0)
|
| Rezystancja na biegun |
0.6 mΩ
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln. AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Czas trwania łuku |
15 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,25 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8–1,15 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
180 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
170 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,3 W, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,3 W, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
3,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
380 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
440 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
380 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
33 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
28 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
41 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
35 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
10 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
40 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
25 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
50 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
100 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
100 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
690 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 10 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, maks. CB 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA) 65 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 300 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
250 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
250 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
250 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
250 A gG/gL
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
690 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
30 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
84 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
84 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
160 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
160 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
160 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
180 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M10, Zacisk śrubowy, główne kable
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych 5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy, główne kable |
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, zacisk śrubowy, przewody obw. sterown., wkrętak stand.
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
24 mm
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), główne kable
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
2 x (16 - 70) mm², główne kable
1 x (16 - 95) mm², główne kable |
| Moment dokręcania |
14 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75-2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 2 x (10 - 70) mm², główne kable 1 x (10 - 95) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18-14, kable obwodów sterowniczych
Pojedynczy 8…3/0, podwójny 8…2/0, główne kable |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015