Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263469
M22-PVLT

Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Podświetlenie przy użyciu elementu LED, Funkcja zwalniania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
Numer katalogowy
263469
EAN
4015082634698
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.045 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL
CSA
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
Notatki dotyczące katalogu
Maks. konfiguracja: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11 i 1 x M22-(F)LED... - W przypadku używania M22-PVL… z 1 × M22-K01SMC10 (jednokanałowym), konieczne jest zamówienie artykułu M22-XSMC (nr zamówienia: 173030). Pozycję tę należy zamówić oddzielnie.
Kod modelu
M22-PVLT

Siłownik

Siła załączania
50 N
Kolor siłownika
Świeci na czerwono
Średnica elem. wykon.
38 mm
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Odblokowanie poprzez obrót
Kolor
Czerwony
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Podświetlenie
Podświetlenie przy użyciu elementu LED
Sposób odblokowania
Zwalnianie poprzez obrót

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor podstawy
Żółty
Kolor fazowania
Inne maszyny
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Cechy
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
Numer RAL
3000

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Odpowiednie do
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
Podświetlenie
Typ
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Eksport specyfikacji produktu