Przekaźnik impulsowy Z-SC Eaton z centralnym sterowaniem, 240 AC, 3 styki zwierne, 16 A, 50/60 Hz, 2 M
| Nazwa produktu |
Eaton Z-SC Impulse relay
|
| Numer katalogowy |
265320
|
| EAN |
4015082653200
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.263 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SC240/3S
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Typ napięcia sterującego 1 |
AC–prąd zmienny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Napięcie sterowania 1 — maks. |
240 V
|
| Napięcie sterowania 1 — min. |
240 V
|
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks. |
50 Hz
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
1.5 W
|
| Obciążenie lampki z żarówką — maks. |
1980 W
|
| Obciążenie — świetlówka — maks. |
1020 VA
|
| Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks. |
1820 VA
|
| Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks. |
1105 VA
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
3
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Znamionowy prąd załączania |
16 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,5 W
|
| Napięcie zasilania — maks. |
415 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
24 V
|
| Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks. |
24 A
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Tryb roboczy |
Możliwa obsługa ręczna
|
| Typ napięcia sterującego 2 |
AC–prąd zmienny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Funkcje |
Mechaniczne do scentralizowanego sterowania
|