Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265326
Kod modelu: Z-SC240/2S1O

Przekaźnik impulsowy Z-SC Eaton z centralnym sterowaniem, 240 AC, 2 styki zwierne, 1 styk rozwierny, 16 A, 50/60 Hz, 2 M

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Z-SC Impulse relay
Numer katalogowy
265326
EAN
4015082653262
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.263 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SC240/2S1O

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ napięcia sterującego 1
AC - prąd zmienny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Napięcie sterowania 1 — maks.
240 V
Napięcie sterowania 1 — min.
240 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
50 Hz
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.5 W
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
1980 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
1020 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
1820 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
1150 VA
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Znamionowy prąd załączania
16 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,5 W
Napięcie zasilania — maks.
415 V
Napięcie zasilania – min.
24 V
Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks.
24 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
60 mm
Tryb roboczy
Możliwa obsługa ręczna
Typ napięcia sterującego 2
AC - prąd zmienny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Mechaniczne do scentralizowanego sterowania

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.