Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265335
PKZM0-1/AK

Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik silnikowy, 3p, Ir=0,63-1A, pokrętło blokowane

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
265335
EAN
4015082653354
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
94 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.257 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL
IEC/EN 60947-4-1
Kod modelu
PKZM0-1/AK

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.33 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.78 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.12 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.25 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.25 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.55 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Wyposażone w:
Blokowanie na kłódkę
Funkcje
Ochrona silnika
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
Zaciski: IP00
IP20
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji (styki główne)
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
Odpowiednie do
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z blokiem zasilającym, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kompensacja temperaturowa
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660
-25–55 °C, Zakres pracy
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
150 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
150 kA
Prąd zwarciowy
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Wymagane akcesoria BK25/3-PKZ0-E
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
15,5 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
1 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
1 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.63 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015