Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 250A, NZMN3-AE250-NA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
269299
|
| EAN |
4015082692995
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
297 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
6.34 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
CE marking CSA (Class No. 1432-01) CSA-C22.2 No. 5-09 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) UL listed UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) CSA certified IEC 60947-2 UL 489 IEC UL (File No. E31593) |
| Kod modelu |
NZMN3-AE250-NA
|
| Funkcje |
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy
Ochrona systemu i kabli |
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM3
|
| Rodzaj połączenia |
Śruba przednia
|
| Cechy |
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Rama |
NZM3
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
18,75 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
250 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
2750 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
500 A
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
2000 operacji przy 400 V AC-3
2000 operacji przy 415 V AC-3 3000 operacji przy 690 V AC-1 5000 operacji przy 400 V AC-1 2000 operacji przy 690 V AC-3 |
| Bezpiecznik niskonapięciowy HBC — maks. |
400 A gG/gL
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
250 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
125 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V AC
|
| Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks. |
600 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
630 A (380/400 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
250 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 250 A (690 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 500 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania |
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
2750 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
500 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
15 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Maks. 500 mm² (2x) w 2-otworowym zacisku tunelowym
Maks. 500 mm² (1x) w 2-otworowym zacisku tunelowym |
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości M10 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
Zacisk tunelowy 6 mm² (1x)
500 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
Zacisk tunelowy 4 mm² - 350 mm² (1x)
2 mm² - 500 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 4 mm² - 350 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 350 mm² (2x) bezpośrednio przy tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm |