Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

270335
Z-S230/4S

Przekaźnik impulsowy Z-S Eaton, 230 AC, 4 styki zwierne, 16 A, 50 Hz, 2 M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Z-S impulse relay
Numer katalogowy
270335
EAN
4015082703356
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.263 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-S230/4S

Specyfikacje produktu

Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ napięcia sterującego 1
AC–prąd zmienny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
45 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Napięcie sterowania 1 — maks.
230 V
Napięcie sterowania 1 — min.
230 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
50 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
50 Hz
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.5 W
Obciążenie lampki z żarówką — maks.
1980 W
Obciążenie — świetlówka — maks.
1020 VA
Obciążenie świetlówek (obwód duo) — maks.
1820 VA
Obciążalność maksymalna świetlówki (z kompensacją równol.2302) — maks.
1105 VA
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Znamionowy prąd załączania
16 A
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
6 W
Napięcie zasilania — maks.
415 V
Napięcie zasilania – min.
24 V
Prąd przełączania (cos φ = 0,6) — maks.
24 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
60 mm
Tryb roboczy
Możliwa obsługa ręczna
Typ napięcia sterującego 2
AC–prąd zmienny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Przełącznik mechaniczny

Eksport specyfikacji produktu