Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

274199
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 380 V 400 V 265 kW, 2 Z, 2 R, 220 - 240 V 50/60 Hz, Praca AC, podłączenia na śrubę DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
274199
EAN
4015082741990
Długość/głębokość produktu
216 mm
Wysokość produktu
219 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
8.58 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • Testowano także zgodnie z normą AC-3e do 500 V.
  • Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
  • EN 45545-Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Klasa ochrony przeciwpożarowej wszystkich tworzyw sztucznych zgodnie z normą UL94: V-0 / masa całkowita tworzywa sztucznego: 2,576 kg
  • Konwencjonalny prąd cieplny Ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)

AC-1/Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
1500 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
600 A
Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
800 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
715 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
682 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
650 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
1625 A

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
19.33 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
500 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.3 W

Dane elektryczne

Prąd udarowy
Maks. 30 x Ie (szczyt)
Znam. zdolność wył. przy 1000 V
950 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
5000 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
5000 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
5000 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
5000 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
5500 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
177 A przy 690 V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
307A przy do 525V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
800 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
500 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
500 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
500 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
500 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
325 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
360 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
360 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
360 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
260 A
Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
170 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
250 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
290 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
315 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
355 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
300 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
112 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
122 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
216 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
229 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
250 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
240 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
3900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
635 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
520 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)

Informacje ogólne

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Do pracy w środ.przem. W środ.mieszk.może pow.zakł.częstot.rad., wym.mogą być śr.tłum.zakł.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
Trwałość mechaniczna
7 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
2000 operacji mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Stan trzymania- faza przyciągania (0-0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6-0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,2 x US maks. – 0,4 x US min., Sterowanie AC
Sterowanie AC: 0,25 x US maks. – 0,6 x US min., Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący przy uk ≤ 10%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
715 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
645 W, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
715 VA, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
645 W, moc przyciągania, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
6,8 V A, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
4 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
6,8 V A, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
220 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
55 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
50 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
150 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
200 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
400 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
500 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
30/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
630 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
630 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
500 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
500 A gG/gL

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
550 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 30 mm, Główne podłączenie
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50-240 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
2/0-500 MCM, główne kable
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
70-240 mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu