Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284786
M22-WR3-X7

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik wybierakowy, RMQ-Titan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
284786
EAN
4015082847869
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-WR3-X7

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Typ siłownika
Pokrętło
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.