Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające i lampki sygnalizacyjne zlicowane, z samopowrotem, Biała soczewka, biały, czarny, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® seria M22 Podwójny przycisk uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
284816
|
| EAN |
4015082848163
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.015 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 CE VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DDLF-WS-X1/X0
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czarno-biały
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Zlicowany
Klasyczna |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Typ klosza |
Owalny
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
NEMA 13 IP66 NEMA 3R NEMA 4X |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
200 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 29,7 x 54,7 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Typ |
Przycisk podwójny
|