Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284819
M22S-DDLF-*-*-*

Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające i lampki sygnalizacyjne zlicowane, z samopowrotem, Biała soczewka, do wyboru, możliwość zastosowania własnego oznaczenia, Pierścień czołowy: czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® seria M22 Podwójny przycisk uruchamiający
Numer katalogowy
284819
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.015 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Wskazówki dot. indywidualnego opisywania → arkusz danych, dodatkowe informacje o produktach (linki)
Kod modelu
M22S-DDLF-*-*-*

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Inny
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Zlicowany
Klasyczna
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Napis
możliwość zastosowania własnego oznaczenia
Kolor klosza
Biały
Typ klosza
Owalny
Liczba pozycji sterowniczych
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 3R
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
200 000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 29,7 x 54,7 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Typ
Przycisk podwójny

Eksport specyfikacji produktu