Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286337
M22S-D4-S-X7

Eaton Moeller® series M22, przycisk pozycyjny, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające niezlicowane, z samopowrotem, czarny, Poczwórny, przeciwległe przyciski bez blokady mechanicznej, Pierścień czołowy: czarny, strzałka w górę

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk 4-kierunkowy
Numer katalogowy
286337
EAN
4015082863371
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.022 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
DNV
GL
LR
Notatki dotyczące katalogu
Poczwórny
Kod modelu
M22S-D4-S-X7

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Niezlicowany
Klasyczne
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Przeciwległe przyciski bez blokady mechanicznej
Napis
4 białe strzałki
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
200000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przodu: 55 x 55 mm
Typ
Przycisk

Eksport specyfikacji produktu