Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2NZ01R
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Fuse-link, LV, 2 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, ultra rapid

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
2NZ01R
EAN
5027590472876
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
11 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
39.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D01 2A GR 400VAC E14

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Accessory/spare part type
2GN01 Pink screw cap gauge piece
Suitable for
E14 (D01) Fuse base
FRN01C Single-pole fuse base
FN01C Single-pole fuse base
FRN01-B Single-pole fuse base
FRN01-SB Single-pole fuse base
TFRN01C Three-pole fuse base
TFN01C Three-pole fuse base
TFRN01-B Three-pole fuse base
TFRN01-SB Three-pole fuse base

Parametry elektryczne

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage rating
400 V

Specyfikacje produktu

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
D01
Fuse type
NZ01R - Ultra rapid

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.