UPS Eaton 5P Gen2, 650 VA, 520 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, tower
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 5P Gen2
|
| Numer katalogowy |
5P650IG2
|
| EAN |
3553340710254
|
| Długość/głębokość produktu |
345 mm
|
| Wysokość produktu |
233 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
7.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Kolor |
Czarny/srebrny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
97
|
| Obudowa |
Czarny/srebrny
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Brak
|
| Zarządzanie akumulatorem |
ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
|
| Liczba akumulatorów |
1
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 9 Ah
|
| Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
| Rodzaj akumulatora |
Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienne)
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
| Łączność |
|
| Interfejs Ethernet |
Brak
|
| Gniazda rozszerzeń |
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Brightlayer Software suite
|
| Rodzaj interfejsu |
Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
|
| Złącze wejściowe |
C14
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wejściowego |
160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50–60 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50 / 60 Hz
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
230 V (+6%/-10%)
|
| Gniazdo |
(4) C13
|
| Topologia |
Technologia line-interactive
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Moc |
520 W
|
| Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
| Poziom hałasu |
<35 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0-90%, bez kondensacji
|
| Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
| Wartość znamionowa BTU |
Online: 53, Tr. bateryjny: 461 BTU/godz.
|