Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 5P Gen2

Odkryj UPS Eaton 5P Gen2, kompaktowe i wydajne rozwiązanie dla brzegowych środowisk IT, które zapewnia o 22% więcej mocy niż jego poprzednia wersja, w kompaktowej obudowie rack 1U lub tower.

Jego przemyślana konstrukcja zapewnia najwyższą jakość zasilania i oszczędza energię, a zaawansowane zarządzanie segmentami obciążenia pozwala nadać priorytet urządzeniom o kluczowym znaczeniu, a także optymalizuje długość czasu podtrzymania. Ta nowa seria zasilaczy UPS umożliwia również zarządzanie większą flotą zainstalowanych urządzeń, zdalny dostęp do ustawień i aktualizację firmware'u. 

Moc znamionowa
650-1550 VA
Topologia
line-interactive
Obudowa
rack lub tower

Inteligentne zasilanie infrastruktury IT na brzegu sieci

 

Film: UPS 5P Gen2

 

Więcej mocy

UPS 5P Gen2 zapewnia nawet o 33% więcej mocy niż porównywalne modele dostępne na rynku, dzięki czemu idealnie nadaje się do ochrony szerokiej gamy zastosowań. Wszystko to w bardzo kompaktowej obudowie.
 

Przygotuj się na rewolucję w zarządzaniu bateriami

Nasza nowa technologia ABM+ zapewnia dokładne przewidywanie żywotności baterii i wczesne powiadomienia o konieczności wymiany, oparte na uczeniu maszynowym.
 

Możesz mieć pewność, że Twoje dane są bezpieczne

Zasilacz UPS Eaton 5P Gen2, wraz z naszą cyberbezpieczną gigabitową kartą sieciową (dołączoną do wersji Netpack), spełnia rygorystyczne standardy cyberbezpieczeństwa.
 

Zapewnienie ciągłości usług i integralności danych

Nasze oprogramowanie IPM2 i DITPM ułatwia zdalne monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą IT, nawet w trudno dostępnych lokalizacjach, a rozwiązania Brightlayer Software Suite zapewniają płynną integrację ze środowiskami do wirtualizacji.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close