Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63/100LSC

Niskonapięciowy uchwyt bezpieczeństwa z blokadą w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, 100 A, bez wskaźnika, akcesorium bezpiecznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63/100LSC
EAN
5027590484800
UPC
051712673778
Długość/głębokość produktu
151.99 mm
Wysokość produktu
94.99 mm
Szerokość produktu
57.98 mm
Masa produktu
915.08 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.