Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NITD2
2A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm LV Fuse

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 2 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NITD2
EAN
5027590504010
UPC
051712840064
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
15.5 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88
Kod modelu
2A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
42.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
NITD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
0.9 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/A1
Rozmiar
A1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32FC
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.