Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

044016
WW3-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, yatay, U = 275 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili yatay
Katalog Numarası
044016
EAN
4015080440161
Ürün Uzunluğu/Derinliği
275 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.491 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WW3-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
Şununla birlikte kullanılır
Duvara monte edilen dağıtım sistemi
Dikili tip dağıtım panoları için, 3 panel genişliğinde
Zemine sabitlenen, duvara montaj dağıtım sistemi için

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı
  • Montaj çerçevesi kesiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
125 mm ızgara aralığı sayısı
3
Profil şekli
Yatay kesit
Yüzey kaplaması
Galvanizli C profil
Ünite tipi
Tek ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar