Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 100A, Steckmodul, H, Rahmen1, A100-SVE
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
112802
|
| EAN |
4015081123421
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.207 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMH1-A100-SVE
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Erforderliches Zubehör |
NZM1-XSVS
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
21,9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
100 A
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
1000 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
600 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
100 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
80 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
600 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Steckeinsatztechnik Steckeinheit |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |