Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

xDetect - Painel modular do sistema de alarmes de incêndio endereçável

O xDetect é um painel de controle de alarmes de incêndio endereçável de 1 a 4 laços com uma interface familiar e semelhante a um tablet. Sua tela sensível ao toque adaptável muda automaticamente de cor de acordo com o status do sistema de incêndio. O painel protege dados e ativos contra hackers, garantindo comunicações seguras, e foi projetado com níveis líderes do setor de cibersegurança, tornando-o pronto para o futuro voltado para a conectividade BMS e IoT.

Seu conceito de design completo minimiza o tempo no local, simplificando a seleção, instalação, comissionamento e serviço graças a recursos como codificação de cores à prova de erros e arquitetura modular. Os tempos e custos de instalação e manutenção são reduzidos ainda mais pelo design em anel do xDetect. Isso torna desnecessário o uso de uma rede redundante, reduzindo significativamente o cabeamento e os custos associados. 

O xDetect é uma solução escalável, fácil de expandir e se adaptar de acordo com as necessidades em constante mudança dos proprietários de edifícios, graças à sua arquitetura de sistema modular. Ele pode ser atualizado sem esforço, de acordo com as mudanças nos padrões e regulamentos, por meio de uma configuração de laço escalável intuitiva e codificada por cores com placas de sistema fáceis de trocar.

Instale confiança com o xDetect

Para garantir a segurança contra incêndios em edifícios comerciais, instaladores e projetistas precisam ter confiança em seus sistemas contra incêndio. Eles precisam ter certeza de que suas soluções não são apenas seguras e confiáveis, mas também simples de instalar e atualizar. É aqui que entra o Eaton xDetect.

O xDetect é um painel de controle de alarmes de incêndio endereçável com uma interface familiar e semelhante a um tablet. Os usuários podem monitorar rapidamente os periféricos e zonas de um edifício para que as falhas possam ser resolvidas rapidamente e os incêndios minimizados. O painel foi projetado com níveis de cibersegurança líderes do setor e está pronto para o futuro voltado para conectividade BMS e IoT.

Adote a modularidade e molde sua solução de combate a incêndios.

Cada sistema de alarme de incêndio é diferente e o escopo do projeto pode mudar rapidamente, forçando os instaladores a exagerar na engenharia ou a fazer alterações drásticas e tardias. A Eaton entende esses desafios – o novo painel xDetect modular baseado em placa oferece a agilidade para reagir.

A unidade básica do xDetect pode ser pequena (7 slots para placas) ou grande (12 slots para placas), com cartões pré-instalados que atendem à EN54-2 e slots codificados para uma fácil expansão. Com o mínimo de estoque, você pode configurar soluções econômicas e personalizadas, prontas para crescer junto com as necessidades do cliente. O xDetect torna mais simples manter os gerentes de instalações informados sobre qualquer nova falha de obstrução do sistema. E seu design de placa de laço minimiza o tempo de inatividade, permitindo a troca rápida de qualquer placa com falha sem afetar outras funcionalidades. O resultado? Menos despesas e mais tranquilidade.

xdetect-fire-panel-modular-cards-inside.png

Mudando a cara do design do painel de detecção de incêndio

O xDetect foi cuidadosamente projetado do zero com uma interface clara, semelhante a um tablet, que cria uma sensação de confiança e facilidade no uso, tão importante em uma emergência. Seu design compacto permite uma navegação rápida e fácil para os usuários, o que será popular entre os instaladores, gerentes de instalações e bombeiros.

  • Instantaneamente reconhecível, fácil de aprender
  • Layout consistente de fácil acesso com ícones grandes e claros
  • Orienta os usuários de forma rápida e eficaz em condições normais, de falha e de incêndio
adaptive-colour-coded-interface-xdetect-fire-panel-square.gif

Proteger pessoas, propriedades e dados

xDetect é um painel da Eaton projetado para segurança que simplifica o controle de alarmes de incêndio e outros periféricos em edifícios comerciais, protegendo pessoas, propriedades e dados.  Na essência dele está o mais alto nível de cibersegurança, permitindo comunicações seguras e protegendo dados e ativos contra hackers. Totalmente preparado para o futuro e pronto para o acesso remoto, o xDetect pode ser integrado com segurança a um Sistema de gerenciamento predial (BMS) e à Internet das Coisas (IoT).
xdetect-cybersecurity-with-building-owner.png

A Eaton fornece um sistema de segurança contra incêndios seguro, confiável e fácil de usar para o Parcevall Hall


Localização:
Skyreholme, Reino Unido

Desafio: substituir o painel de detecção de incêndio antigo e a fiação do Parcevall Hall por uma solução moderna sem interromper a tranquilidade desta mansão histórica.

Solução: instalação de um painel xDetect perfeitamente integrado para garantir a segurança dos hóspedes, ocupantes, visitantes e do próprio edifício.

Resultados: o sistema xDetect, que não é só simples de implantar, mas também oferece proteção de cibersegurança de alto nível de dados e ativos contra hackers, trouxe o sistema de segurança contra incêndios do Parcevall Hall para o século XXI.

xDetect-parcevall-hall-04.jpg

Diga adeus ao cabeamento redundante & economize até metade dos custos com cabos

xdetect-network-addressable-fire-alarm-system.png
Utilizando uma rede simplificada de RS-485, o xDetect não perde a comunicação quando ocorre uma única falha. É importante ressaltar que, ao conectar vários painéis de controle xDetect, não há necessidade de linhas redundantes para manter o caminho de sinal crítico. Isso significa que, quando combinado com sua corrente máxima de 600 mA por laço com o xDetect, os custos de cabeamento são reduzidos quase pela metade em comparação com nossas opções legadas.

Maior resiliência & resolução rápida de problemas no local

rapid-fault-fixing-on-the-xdetect-fire-system.png
As falhas podem ocorrer a qualquer momento quando os locais entram em operação, especialmente quando os cronogramas exigentes estão em constante evolução.  Criticamente, qualquer falha da placa de laço é confinada a apenas um laço do circuito com o xDetect, todos os outros permanecem totalmente operacionais. Isso ocorre pelo design e permite proteção segmentada contra falhas e perda de cobertura. O tempo de inatividade é minimizado completamente, pois cada placa fornece uma indicação clara do status. Isso significa que os técnicos podem identificar problemas rapidamente e corrigi-los com o mínimo de esforço, com cada quadro permitindo a troca da placa afetada sem interferir em outras funcionalidades do sistema.

Instalações complexas simplificadas com o xDetectWorks

O xDetectWork é um software de programação de PC para simplificar o design e a configuração do sistema com o xDetect. Gratuito para engenheiros treinados em alarme de incêndio, o software é ativado com uma chave de licença gerada pela equipe de suporte técnico de incêndio da Eaton assim que o treinamento for concluído.

  • Conexão USB
  • Programação de causa & efeito baseada em matriz
  • IDs de tipo
  • Grupos
xdetectworks-programming-software.png
Especificações

Painéis de controle

Código  Descrição
EFXD01042 Painel ECI endereçável xDetect com gabinete de 4 laços + indicador de 128 zonas 
EFXD01040 Gabinete de 4 laços do painel ECI endereçável xDetect
EFXD01022 Painel ECI endereçável xDetect com gabinete de 2 laços + indicador de 128 zonas 
EFXD01020 Gabinete de 2 laços do painel ECI endereçável xDetect

Opções/peças de reposição do backplane & de placas

Código  Descrição
EFXD05001 Placa de laço 1L xDetect Protocolo 800
EFXD05020 Placa com 2 circuitos de sirene convencionais xDetect
EFXD05030 Placa de I/O programável xDetect
EFXD05040 Placa de rede xDetect
EFXD05051 Int. ECI xDetect Fonte de alimentação 150 W
EFXD05052 Int. ECI xDetect Suporte duplo Backplane PSE
EFXD05053 Int. ECI xDetect Suporte Unico Backplane PSE
EFXD05060 Placa indicadora de zonas xDetect – indicador de 128 zonas
EFXD05081 Gabinete grande do painel traseiro ECI xDetect
EFXD05082 Gabinete pequeno do painel traseiro do ECI xDetect

Opções de porta do painel

Código  Descrição
EFXD05091 Porta pequena ECI apenas IHM xDetect
EFXD05092 Porta grande ECI apenas IHM xDetect
EFXD05093 Porta pequena ECI Indicador de 128 zonas xDetect
EFXD05094 Porta grande ECI Indicador de 128 zonas xDetect
EFXD05095 Porta grande ECI Indicador de 256 zonas xDetect

Especificações técnicas

Compartimento Pequeno/grande
IHM Tela sensível ao toque colorida de 7"
Indicador de zonas Nenhum/128
Aprovação  EN54-2, EN54-4
Zonas máximas 256
Número de loops 1-2/1-4
Número máx. de pontos endereçáveis por laço 200
Número máx. de pontos endereçáveis por E.C.I 400/800
Número máximo de dispositivos de alarme por placa de laço até 131
Número máximo de dispositivos de alarme por placa de sirene até 106
Máx. Nº de dispositivos de alarme de incêndio por ECI Até 262/Até 262, Até 524
   
Links para download
X
Download Close