Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Sirény a houkačky

CS200 – Akustický požární hlásič základní úrovně

CS200 je hlásič základní úrovně pro základní protipožární, bezpečnostní nebo obecná signalizační použití.

Bezpečná clip-fit základna nabízí různé možností zapojení a umožňuje snadnou instalaci. Současně má více možností nastavení hlasitosti, napětí a tónu podle použití.

Požární hlásič CS200 navíc splňuje požadavky normy ČSN EN54-3 a je také certifikován podle VdS pro německý trh, díky čemuž můžete produktu ještě více důvěřovat.

Nákladově efektivní
Ekonomický požární hlásič základní úrovně
Splňuje předpisy
Schválený jako protipožární, certifikace včetně EN54-3 a VdS
Adaptabilní
32 tónů, dvoustupňové ovládání hlasitosti a hlásiče pro přizpůsobení podle použití

CS200 vám dává vše, co potřebujete, v podobě kompaktní a snadno instalovatelné požární sirény.

James Morgan, Globální správce produktů
Požární hlásič CS200 je ideální jako vstupní úroveň sirény, protože vyhovuje různým použitím. Díky 32 tónům (6 schváleným jako protipožární), dvoustupňovému ovladači hlasitosti a možnosti volby červeného nebo bílého krytu jej můžete nainstalovat tak, aby vyhovoval danému účelu.

Usnadnění instalace – je zabudovaný do CS200

Hlásič CS200 s hodnocením IP21 se snadno instaluje díky zadní krabici pro povrchovou montáž, která se jednoduše upevňuje pomocí západky. Clip-fit základna také dovoluje řadu možností zapojení, aby byla instalace ještě jednodušší.

Historie, která je hluboce zakořeněna v rané komunikační technologii

Jen za posledních 5 let se prodalo přes 2 miliony sirén Roshni Low Profile (RoLP). Jejich spolehlivost je zřejmá, ale jak k tomu u této konvenční požární sirény došlo? RoLP byl vynalezen v roce 1980 společností Fulleon, a to chytrým použitím technologie používané v telefonních měničích. Model CS200 používá design Roshni a vzniká tak nákladově efektivní vnitřní požární poplachové zařízení.

Certifikováno podle normy EN54 – život zachraňujícího protipožárního standardu

EN54 je povinný evropský standard pro všechny komponenty v požárních poplachových systémech. Přijaly jej vlastně země po celém světě kvůli přísným auditům kvality výroby a množství laboratorních testů produktů. Můžete vsadit svůj život na to, že naše produkty s certifikací EN54 vás upozorní, když to bude nejdůležitější.

Nahlas a zřetelně. Varování, když jde o život.

V komerčních prostorách i na ropných plošinách na moři je primárním typem alarmu obvykle akustické varování.

Společnost Eaton má knihovnu více než 100 zvukových upozornění odpovídajících oborovým standardům, aby zajistila, že upozornění bude pokaždé slyšet. Zprávy hlasové výstrahy pro evakuaci při požáru nebo zajištění bezpečnosti jsou k dispozici ve více jazycích.

Icon speaker - white background.jpg

Jedna produktová platforma, jedno upozornění. Synchronicita v rámci celé řady.

Platforma Roshni produktů Askari, Rolp, Flashni, CS200 a Squashni využívá stejnou starší 32tónovou tabulku společnosti Fulleon, která zajišťuje synchronizaci všech tónů v oblasti s použitím různých sirén.

One Eaton – přední světový výrobce zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení na hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

*(IHS Markit, 2018).

Specifikace

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.