Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

Eaton 5E Gen2 UPS

Zdroj UPS Eaton 5E Gen2 je osvědčenou kombinací vysokého výkonu, kvality a dostupné ceny. Nabízí nákladově efektivní a spolehlivou ochranu před výpadky a špatnou kvalitou napájení. Tato nejnovější verze zdroje UPS 5E line interactive je určena pro domácnosti, malé firmy a profesionální prostředí. Podporuje velké množství typů zásuvek, poskytuje vyšší komfort v podobě stále dobíjených baterií (i ve vypnutém stavu) a umožňuje spuštění bez napájení ze sítě (studený start). Splnění nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem je zaručeno externí certifikací TÜV (CB report).
Topologie
Line Interactive
Jmenovitý výkon
550 - 2 200 VA
Provedení
Tower/Desktop

Snadné připojení a spolehlivá ochrana

Zdroj UPS 5E Gen2 společnosti Eaton podporuje velké množství typů zásuvek (4 nebo 6 IEC a 2 nebo 4 pro FR, DIN/IT, BS) v obytných i komerčních prostředích.

Větší tolerance k výkyvům v síti

Napětí v síti může narušit velké množství vnějších faktorů. Topologie double-boost line interactive (AVR) nabízí širší vstupní napěťový rozsah (podpětí a přepětí: 140 - 300 V), čímž šetří baterii pro případ výpadku napájení.

Tichý provoz je zárukou spokojenosti zákazníků

Pro domácnosti je klíčovým faktorem tichý provoz. Hlučná zařízení ruší domácí pohodu a také zvyšují úroveň stresu. Všechny modely UPS 5E Gen2 do 1200 VA zaručují tichý provoz díky provedení bez ventilátoru.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close