Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Síťová konektivita pro IT prostředí

Eaton sada senzorů pro monitorování okolního prostředí Gen 2

Síťová karta posiluje ochranu poskytovanou UPS informováním uživatelů o problémech a pokračování ochrany tím, že umožňuje například odstavení serveru, opravu závad a migraci virtuálních zařízení.

Neztraťte ani sekundu doby provozuschopnosti

Sledujte teplo, vlhkost, kouř nebo otevřené dveře.

Pro případ výpadku elektrické energie plánujte dopředu

Vytvořte si předdefinované protokoly vypnutí a sdílení zátěže.

Jednoduché webové rozhraní

Monitorování 24/7 v reálném čase s automatickými e-mailovými výstrahami
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Technická specifikace

 

TYP

 

 

Eaton sada senzorů pro monitorování okolního prostředí Gen 2

 

KOMPATIBILITA
Senzor EMPDT1H1C2 je kompatibilní pouze s komunikační kartou Network-M2.

 

ROZMĚRY (D x Š x V)

 

 

57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)

 

 

HMOTNOST

 

 

34 g

 

KATALOGOVÉ ČÍSLO

 

EMPDT1H1C2

 

Odkazy ke stažení
X
Download Close