Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Intelligent Power Manager (IPM) – často kladené otázky

Intelligent Power Manager (IPM) od společnosti Eaton je inovativní softwarový systém zajišťující provozuschopnost systému a integritu dat. Umožňuje vzdálené monitorování, správu a ovládání UPS i dalších zařízení ve vaší síti. Na této stránce naleznete otázky a odpovědi týkající se IPM verze 2. 

IPM VERZE 2 – OBECNÉ DOTAZY:

Co nového přináší IPM 2?

Tato nová verze IPM má stejné možnosti vypínání IT serverů a clusterů jako původní verze, je však doplněna o nové a výrazně vylepšené uživatelské rozhraní, kompatibilní s LDAP/Active Directory. Nová verze uživatelům umožňuje monitorovat a spravovat více uzlů. 

Ačkoli funkce jsou stejné jako u IPM 1, u verze IPM 2 došlo ke změně rozhraní a funkce nastavení nových zásad automatizace. IPM 2 se také nachází na zcela nové platformě. IPM 2 nelze získat upgradem z verze IPM 1. Nová platforma vyžaduje samostatnou instanci. 
Zjistěte více o rozdílech mezi jednotlivými verzemi Intelligent Power Manager.

Které faktory hrály při spuštění IPM 2 největší roli?

Platforma IPM 1 je zastaralá a společnost Eaton obdržela několik žádostí o vylepšení nastavení automatizace a uživatelského rozhraní. Uživatelé si také přáli přidat LDAP/Microsoft Active Directory.

Má IPM stále úroveň licence pro IPM Understand?

Názvy kategorií IPM se změnily. IPM Understand se teď nazývá IPM Monitor. IPM Manage a IPM Optimize zůstávají stejné. Další informace o jednotlivých úrovních licencí naleznete zde

Jak mohu upgradovat na novou verzi IPM?

Nová verze IPM se nachází na nové platformě, která vyžaduje samostatnou instalaci.

Došlo k nějakým změnám v definici uzlů?

Definice uzlů se pozměnila. Uzel v IPM 1 počítá pouze s napájecími zařízeními, jako jsou UPS, ATS a rack PDU. V nové verzi IPM 2 se jako uzel počítá jak napájecí, tak spravované IT zařízení, jako jsou UPS, PDU, ATS, spravované servery a hypervizory.

Změnila se struktura úrovně IPM uzlů?

Struktura úrovně uzlů nové verze IPM i nadále uplatňuje slevy na vyšší počet uzlů. K jednotlivým úrovním uzlů však nejsou přiřazena čísla dílů. Čísla dílů IPM zahrnují tři typy licencí, z nichž si můžete vybrat: trvalou licenci, předplacenou licenci nebo licenci s údržbou. Jednoduše si objednáte typ/SKU pro požadovaný počet uzlů.

Kdy bude ukončena verze IPM 1?

IPM verze 1 bude nadále podporována až do 31. prosince 2023.

Váže se na trvalou licenci nutnost licence na údržbu?

Ano, zákazníci, kteří si objednají trvalou licenci, si musí rovněž pořídit licenci na údržbu. Licence na údržbu poskytuje uživatelům IPM plný přístup k týmu podpory společnosti Eaton v případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby pomoci s problémy s instalací a řešením potíží. Zákazníci také obdrží bezplatnou aktualizaci softwaru, jakmile budou k dispozici nové verze softwaru. Licence na údržbu jsou k dispozici v balíčcích na jeden rok nebo na pět let.

Je teď IPM nazýváno „IPM 2“?

Ne, toto označení slouží pouze k odlišení dvou stávajících verzí (například na této stránce). Eaton nadále bude používat obecný název produktu Intelligent Power Manager (IPM). 

Jaký je maximální počet zařízení/racků, které může IPM 2 podporovat?

600

Jaký je operační systém OVA?

Debian Linux

Co všechno se počítá jako uzel? Počítá se VM jako uzel?

Zařízení pro kvalitu napájení a distribuci energie, jako jsou UPS, PDU a ATS, stejně jako IT servery v racku, hypervizory a úložná zařízení.

Lze licenci v případě potřeby dalšího rozšíření softwaru převést na novou instanci?

Ano, původní licenci budete muset prostřednictvím technické podpory vrátit, bude však převedena na další instanci.

Můžeme vytvořit virtuální zdroj energie, který spustí automatizaci?

IPM 2 nemá specifický objekt, jako je virtuální zdroj energie. Při identifikaci složených zdrojů energie se spoléhá na introspekci energetického řetězce. To lze využít při automatizaci.

Je možné automatizaci v jakémkoli kroku zastavit, pokud neexistuje důvod pokračovat ve vypínání (pro kontrolu počátečního spuštění)?

Ano, v každém kroku automatizace můžete zkontrolovat stav počátečního spuštění a rozhodnout, zda chcete v automatizaci pokračovat, ukončit ji nebo zahájit novou, což může znamenat návrat ke stávající automatizaci.

Plánujete dát k dispozici mapu uzlů jako u IPM 1?

Geografické/mapové zobrazení je časově náročnější položkou plánu. Aktuální vydání není naplánováno.

Lze software upgradovat bez ztráty konfigurací?

OVA lze upgradovat z jedné verze na druhou pomocí funkce uložení a obnovení. Downgrade zatím není podporován.

Jak funguje IPM verze 2 s UPS třetích stran?

S IPM 2 budou komunikovat všechny zdroje UPS s podporou nástroje NUT (Network UPS Tools). IPM 2 s nimi zachází stejně jako s prémiovými zdroji UPS Eaton a uživatel získá všechny funkce nabízené edicí IPM, kterou používá:

  • IPM Monitor může monitorovat UPS, které jsou kompatibilní s NUT
  • IPM Manage používá NUT kompatibilní UPS jako napájecí zdroj pro spuštění akcí napájení hostitele. 
  • IPM Optimize použije NUT nekompatibilní UPS jako napájecí zdroj pro spuštění akcí napájení VM a akcí clusterů.  

IPM VERZE 2 – TECHNICKÉ DOTAZY:

Co je soubor SHA256, který se nachází ve stažené zip složce IMP 2?

Jedná se o kontrolní součet hash, který umožňuje zkontrolovat, zda nebyl soubor během stahování poškozen. Z operačního systému můžete zadat příkaz a zkontrolovat, zda se kontrolní součet shoduje se součtem vygenerovaným před stažením. Tím se ujistíte, že nebyl poškozen.

Jak získám přístup k systémové konzoli?

  • V IPM 2 OVA můžete přistupovat ke vzdálené konzoli vCenter nebo se připojit prostřednictvím SSH pomocí OVA IP adresy.
  • Pokud máte přístup k síti, můžete spustit připojení SSH. Zkuste se připojit na port 22 (standardní SSH port). 
  • Do systému se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.

Vyřeší obnovení továrního nastavení IPM nevyřešené problémy?

  • Pokud se vám nedaří identifikovat hlavní příčinu problému, obnovení továrního nastavení může vyřešit většinu problémů, zákazník však přijde o všechna svá data (včetně všech zprovozněných dat, jako je topologie datového centra, zařízení atd.).
  • Před obnovením továrního nastavení vyzkoušejte nástroj pro diagnostiku. Pokud to bude fungovat, měli byste být schopni uložit soubor CSV obsahující konfiguraci zařízení.
  • Nástroj pro diagnostiku můžete spustit následovně:
    • sudo diagnostic-information -m -t [vaše e-mailová adresa] pro odeslání dat do vaší e-mailové schránky.
  • Pro obnovení OVA spusťte prostřednictvím vCenter vzdálenou konzoli a přihlaste se pomocí zákaznických přihlašovacích údajů. Po vstupu do systému spusťte příkaz „exit“ a měli byste se tak dostat na modrou obrazovku nabídky konzole. Vyberte možnost „Obnovit tovární nastavení a restartovat“.

Pokud zákazník zapomene hesla ADMIN, jak je může obnovit?

V případě, že zákazník zapomněl všechna uživatelská hesla spojená s uživateli s právy ADMIN, z důvodu požadavků na kybernetickou bezpečnost je jediným možným řešením obnovení továrního nastavení. Tím bude heslo obnoveno do výchozího nastavení.

Co mám dělat, když nemám správně nastavenou IP adresu?

  • Při konfiguraci sítě pomocí DHCP se může stát, že software nezobrazí získanou IP adresu, přestože je správně nakonfigurována.  Pokud se nastavení DNS zobrazí správně, byla nakonfigurována i IP adresa.
  • Po konfiguraci sítě s pomocí úvodního průvodce je třeba restartovat software, aby byla nová nastavení použita.
  • Při konfiguraci nastavení proxy serveru prostřednictvím úvodního průvodce mějte na paměti, že musí být použita syntaxe „http://myProxy@myDomain.com:portNumber“. Pokud není k dispozici protokol DHCP, můžete nastavení sítě konfigurovat z konzole vCenter.

Jak mohu nakonfigurovat IPM, pokud je zobrazované datum pomocí NTP nesprávné?

  • Pokud se zdá, že datum systému není správně aktualizováno navzdory zdánlivě správné konfiguraci NTP, zkontrolujte, zda je příslušný NTP server serverem systému Windows. U některých verzí Windows NTP serverů jsme zaznamenali určité problémy s kompatibilitou. Vyzkoušejte jiný NTP server.
  • Místní čas je synchronizován s fyzickým hostitelem, na kterém je spuštěn.

Jak mohu nejlépe uložit své konfigurace?

Po dokončení uvedení do provozu doporučujeme konfiguraci exportovat pomocí funkce Uložit a obnovit, abyste ji mohli v případě ztráty dat v důsledku obnovení továrního nastavení znovu importovat. 

Jak nejlépe v IPM upravovat zařízení?

  • Veškerá zařízení lze upravovat na stránce správy zařízení.
  • Také můžete použít funkci export/import CSV.
  • Tlačítkem Export na stránce správy zařízení exportujte soubor CSV. Otevřete soubor, najděte řádek zařízení, proveďte změny, odstraňte všechny nepotřebné řádky a znovu soubor importujte. 

Měl/a bych pro nastavení zařízení vytvořit nebo aktualizovat soubor CSV?

  • Při exportování souboru CSV se vytvoří soubor se sloupcem „id“. Tento sloupec umožňuje provádět úpravy zařízení.  Pokud importujete řádek s id, systém vyhledá odpovídající zařízení a upraví hodnoty všech jeho sloupců.
  • Pokud chcete importovat soubor CSV za účelem vytvoření nových zařízení (například po obnovení továrního nastavení), musíte před importem jednoduše odstranit sloupec „id“.
  • Mějte na paměti, že soubor CSV obsahuje pouze údaje o konfiguraci zařízení. Jiná nastavení, například přihlašovací údaje, lze změnit pouze manuálně.

Proč se mi při importu souboru CSV zobrazují chyby?

  • Chybové zprávy se mohou při importu CSV souborů zobrazovat ze dvou hlavních důvodů:
    • Zařízení, které vytváříte, již existuje.
    • Zařízení, které se pokoušíte upravit, ještě nebylo uvedeno do provozu.
  • Mějte na paměti, že import souborů CSV je proces postupných kroků. Systém přečte soubor po řádcích, a pokud v řádku „n“ použijete zařízení definované v řádku „n + x“, import se nezdaří.
  • Pokud řádek při importu vykazuje chybu, je přeskočen a import CSV pokračuje.
  • Pokud při importu CSV narazíte na nečekanou chybu, zkuste vytvořit nebo upravit zařízení pomocí funkce Vytvořit zařízení na stránce správy zařízení.

Jak mohu opravit IPM, pokud nezískává data z napájecích zařízení?

Pokud nemáte na ovládacím panelu vypočítanou metriku výkonu datového centra, je možné, že máte napájecí zařízení (UPS, ATS nebo ePDU), které nezískává data.  Zkontrolujte alarmy a opravte problém se zařízením nebo zařízeními, která nezískávají data správně.

Jak vyřeším problém, kdy z rack PDU nezískávám žádná data?

Pokud z rack PDU nezískáváte žádná data, zkontrolujte prosím:

  • Zda je v ePDU povolený protokol SNMP.
  • Zda je název komunity správný s ohledem na konfiguraci SNMP zvolenou v bezpečnostní peněžence.

Mohu informace v IPM zobrazit v jiném jazyce než v angličtině?

Aplikace momentálně podporuje několik jazyků.

Jak mohu nastavit SMS upozornění?

Upozornění jsou standardně zasílána e-mailem.  Pro zasílání SMS je vyžadováno, aby váš poskytovatel podporoval specifický formát brány „e-mail to SMS“, např. 0XXXXXXXXX@sms.provider.com.  Toto nastavení provedete v záložce Upozornění.

Mohu rozvržení datového centra přenastavit do režimu Device Centric?

Během počátečního nastavení můžete vynechat konfiguraci rozvržení datového centra a použít režim zaměřený na zařízení.  Pokud jste zvolili konfiguraci režimu zaměřeného na datové centrum, nebudete se moci vrátit do režimu zaměřeného na zařízení bez obnovení továrního nastavení.

Jak mohu aktivovat IPM?

Ve výchozím nastavení máte k dispozici 7denní zkušební verzi IPM. Pro odemknutí licence nebo předplatného byste měli v tomto období zadat své aktivační ID. Pokud si přejete získat bezplatnou 60denní zkušební licenci, klikněte sem.  Pokud váš OVA nemá přístup k internetu, můžete také použít postup offline aktivace.

Jak IPM ukládá pověření pro připojená zařízení?

  • Všechna pověření (monitorování, uživatelské skripty a skripty hromadné správy) jsou uložena v zašifrovaném úložišti.  Pověření k zařízení přiřadíte na stránce správy zařízení tak, že vyberete jedno nebo více zařízení, kliknete na tlačítko Konfigurovat a poté vyberete příslušná pověření z nabídky bezpečnostní peněženky.
  • Základní pověření se používají pro hromadnou správu, zatímco pověření SNMP se používají pro monitorování.

Jak mohu nastavit zabezpečení e-mailu?

Zabezpečení e-mailu lze nastavit pomocí STARTTLS a TLS. Veškerá omezení aktuální verze naleznete v poznámce k vydání.

Mohu uživatelskou konfiguraci zálohovat pomocí funkce Uložit a Obnovit?

Funkci Uložit a Obnovit můžete použít k zálohování celé konfigurace vašeho IPM.

Jaké funkce získám automatizací IPM?

  • Funkce maximálního časového limitu trvání umožňuje nastavit časový limit, který se vztahuje na celou automatizační sekvenci. Ten můžete upravit ve výchozím nastavení.
  • Automatizace jsou prováděny postupně. Doporučujeme automatizaci otestovat a ověřit její historii akcí, abyste se ujistili, že funguje podle očekávání.
  • Jako akci v automatizaci lze použít vlastní skripty definované uživatelem. Jsou podporovány skripty Python, BASH a PERL. 
  • Ve výchozím nastavení jsou nové automatizace neaktivní, nezapomeňte je po vytvoření aktivovat.

Jak zprovozním akci migrace VM?

Při vytváření akce migrace VM musíte před výběrem migrovaných VM definovat cílového hostitele. To můžete provést v poli Výběr jednotlivých akcí, které se nachází napravo od zaškrtávacího políčka Migrovat.

Mohu použít IPM k hromadné správě síťových karet?

IPM umožňuje hromadnou aktualizaci podporovaných síťových karet Eaton a také hromadnou aplikaci konfigurace síťové karty na libovolný počet karet.
Nelze je však upravovat přímo z IPM 2.