Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Napájecí jednotky pro IT zařízení

Eaton Rack PDU G4

Nový rack PDU G4 společnosti Eaton poskytuje vysoce zabezpečenou distribuci napájení a kontinuitu provozu, což je v dnešním datovém centru velmi důležité. Tohoto cíle bylo dosaženo důslednou prací, která zahrnovala zkušenosti zákazníků a zpětnou vazbu z trhu.

Když jste mluvili o potřebách připojení, naslouchali jsme vám.

Výsledkem je revoluční samostatná zásuvka C39 pro rack PDU G4, která kombinuje specifikace C13 10A a C19 16A. To nabízí nebývalou flexibilitu a snadné použití. Jedinou otázkou nyní je: kolik zásuvek potřebujete? Ne jaký druh. G4 nejenže posouvá kybernetickou bezpečnost na novou úroveň, ale přináší také velké zvýšení redundance sítě a napájení, podpořené snížením energetických nároků. Napájecí distribuční jednotky Eaton odpovídají řešením potřebám díky čtyřem datovým rozvaděčům PDU G4 technologiím.

Navrženo pro postupné vylepšování funkcí

              Základní 

Naše základní jednotka PDU G4 poskytuje nákladově efektivní a spolehlivou distribuci napájení s bezpečným vestavěným systémem pro pevné uchycení standardních napájecích kabelů a novou zásuvkou typu C39, která kombinuje konektory C13 a C19.

      Měřený vstup

Náš G4 PDU s měřeným vstupem zefektivňuje správu napájení a podporuje efektivní provoz tím, že zjednodušuje vyrovnávání zátěže a zabraňuje přetížení.

           Spínané

Naše spínané jednotky PDU G4 kombinují pokročilé řídicí funkce na úrovni zásuvek se všemi možnostmi měření kvality elektrické energie, které nabízí jednotky PDU s měřeným vstupem.

           Řízené

Naše řízené jednotky PDU G4 obsahují všechny funkce spínaného modelu, ale jdou ještě o krok dál, protože aktivně monitorují a měří klíčové faktory kvality napájení, jako je napětí, proud a spotřeba energie na úrovni zásuvky. 

Rack PDU G4 přepisuje pravidla

Zvyšte efektivitu, bezpečnost, hustotu a flexibilitu, abyste splnili priority dnešních datových center 

eaton-rack-pdu-G4-product-pictures-EVMAF132X-side.jpg

Vyzkoušejte flexibilitu nových kombinovaných zásuvek C39

 

Projektanti datových center se při určování požadovaného počtu zásuvek C13 (10 A) a C19 (16 A) tradičně potýkají s odhadováním. Datový rozváděč PDU G4 to řeší pomocí flexibilních kombinovaných zásuvek C39, které umožnují bezpečně připojit napájecí kabely C14 i C20.
Dosud jste museli předem vypočítat počet zásuvek C13 a C19 potřebných pro vaše nasazení. Zásuvky C39 umožňují výměnu zařízení, aniž by bylo nutné znovu objednávat novou jednotku rack PDU, aby byly splněny konkrétní požadavky na počet zásuvek. 
 

Zvyšte spolehlivost napájecích přípojek díky vestavěnému systému vysoké retence zásuvek G4

Vestavěný systém vysoké retence na úrovni výstupu zabraňuje náhodnému odpojení v důsledku vibrací, náhodného přetažení nebo údržby zařízení v datovém rozváděči.  
Zásuvky PDU G4 jsou navíc kompatibilní s napájecími kabely P-lock.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Převezměte kontrolu nad svým IT prostředím a zvyšte kybernetickou bezpečnost na vyšší úroveň s novým řídicím modulem G4

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Zlepšete uživatelský komfort při instalaci/uvádění do provozu díky novému širokoúhlému barevnému displeji s vysokým rozlišením.
Ušetřete na zbytečné IT infrastruktuře, jako jsou další přepínače a IP adresy, díky možnosti řetězového zapojení až 32 jednotek nové řady PDU G4.
Zvyšte dobu provozuschopnosti a zlepšete možnosti služeb díky možnosti výměny za provozu modulu pro správu a řízení sítě. Udržujte servery v provozu a zároveň vyměňte vadný modul NMC.
Kromě toho jsme v modulu NMC implementovali síťovou redundanci , abychom minimalizovali vliv "časných" přerušení v řetězci. (funkce smyčky RSTP)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
NMC nabízí snadnou a bezpečnou integraci se softwarem Eaton a řešeními DCIM třetích stran nebo IT systémyprostřednictvím RestAPI, SNMP v3 a Modbus TCP.
Dva porty Gb umožňují flexibilně definovat různé uživatelské profily a úrovně přístupu v kolokačních datových centrech. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Duální přístup k síti je klíčovou funkcí pro kolokační prostředí. Díky dvěma Gb ethernetovým portům umožňuje G4 NMC oddělený přístup k PDU jak koncovým uživatelům, tak nájemcům datových center.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
NMC také umožňuje jedné jednotce PDU G4 napájet řízení síťového modulu druhé jednotky PDUv případě jejího výpadku, přičemž síť má stále přístup ke svým kritickým datům a připojeným senzorům. (Sdílení napájení)

Vyrobeno s kybernetickým zabezpečením ve svém DNA

Zařízení NMC společnosti G4, certifikované nezávislými orgány podle norem UL 2900-1 a IEC 62443-4-2, využívá zabezpečený proces spouštění, díky němuž slouží jako kořenové zařízení důvěry, tj. speciálně ověřená první linie obrany proti vniknutí.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Maximalizujte dostupný prostor v datovém rozváděči pomocí PDU s vysokou hustotou zásuvek

Podle nejnovějších trendů na trhu poskytuje nová řada PDU G4 až 48 zásuvek na PDU v nízkoprofilovém provedení šasi
Pro splnění specifických potřeb infrastruktury nabízí společnost Eaton různé konfigurace PDU, včetně 1-fázových, 3-fázových a různých jmenovitých proudů, například 16 A, 32 A a 63 A.
 
1095608518

Sledujte přesné využití energie 

Efektivně měří vstupní výkon, výstupní výkon, jednotlivé zásuvky nebo větve obvodu. Poskytuje cenné informace pro řízení distribuce energie a vyrovnávání zátěže.
Optimalizuje spotřebu energie tím, že poskytuje 1% přesnost měření spotřeby pro fakturační oddělení nebo kolokační datová centra.
 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

Zelené řešení od začátku do konce podle návrhu

Bezhalogenový kabel (známý také jako nízko kouřový bezhalogenový nebo LSZH) je standardně dodáván s datovým rozváděčem PDU G4.
Energeticky účinná technologie spínacích relé (pouze spínané a řízené modely) ovládá napájení bez nutnosti trvalého elektrického přívodu.
Účinné a ekologické obaly využívají recyklované a recyklovatelné materiály namísto plastů nebo polystyrenu.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close