Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Software pro řízení elektrické energie a konektivity

Sada senzorů pro monitorování prostředí Eaton

Volitelná sada senzorů pro monitorování prostředí (EMP) je zařízení, které měří teplotu a vlhkost a umožňuje tak dálkově monitorovat prostředí pomocí připojení Telnet nebo standardního webového prohlížeče. Můžete rovněž monitorovat a získávat údaje o stavu dvou zařízení připojených přes bezpotenciálové kontakty.

Neztraťte ani sekundu doby provozuschopnosti

Monitorujte teplotu, vlhkost nebo otevřené dveře.

Minimální náklady na instalaci

Kompatibilní se všemi IT produkty společnosti Eaton.

Jednoduché webové rozhraní

Monitorování 24/7 v reálném čase s automatickými e-mailovými výstrahami
Specifikace

Technická specifikace

TYP

Zařízení pro monitorování okolního prostředí

KOMPATIBILITA

Karty Connect-UPS, Network-MS, Modbus-MS a ePDU G3

ROZMĚRY (D X Š X V)

57,6 x 37,6 x 29,3 (cm)

HMOTNOST

34 g

TYPOVÉ OZNAČENÍ

EMP001

Odkazy ke stažení
X
Download Close