Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Přepěťová ochrana

Eaton Protection Box

Protection Box společnosti Eaton je navržen pro ochranu elektrických zařízení proti přepětí. Vysoký výkon zařízení Protection Box zakládá na pokročilém návrhu s přepěťovou ochranou, v souladu s normami IEC 61643-11.
TOPOLOGIE
Moderní zařízení s přepěťovou ochranou
VÝSTUPY
1/6/8 zásuvek v provedení FR nebo DIN
PROVEDENÍ
Desktop

Špičková přepěťová ochrana

Eaton Protection Box je navržen v souladu s normami IEC 61643-11 – Ochrany před přepětím nízkého napětí. Je navržen pro ochranu zařízení před přepětím, rušením a nepřímými účinky blesků.

USB nabíjení

Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ má dva USB porty (max. 2,4 A) pro nabíjení všech typů mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet, atd.).

Záruka na připojená zařízení

Společnost Eaton poskytuje zdarma záruku na připojená zařízení (platí pouze pro země EU a Norsko). Pořizovací cena zahrnuje tuto záruku pro celou řadu Protection Box, s krytím škod (až do 50 000 EUR pro model s 8 zásuvkami) způsobených selháním přepěťové ochrany.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close