Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Integrovaná řešení napájení

Distribuční moduly střídavého napájení

Distribuční moduly střídavého napájení řady ACD09/12/18/36 jsou navrženy pro rychlé a snadné připojení střídavého napájení k síti Powerware a řešením napájení velkého výkonu. Distribuční moduly střídavého napájení jsou navrženy tak, aby vám zajistily bezpečný a pohodlný provoz s modulární konstrukcí, přepěťovou ochranou vyměnitelnou na místě a vypínačem izolátoru AC.

Rozsah napětí
1Ø: 220/240 V
3Ø: 380/415 V
Řada ACD09/18, 4U rozměry V, Š, H
176 mm × 483 mm × 150 mm
Řada ACD12/36, 6U rozměry V, Š, H
267 mm × 440 mm × 150 mm

Vysoká ochrana

Modely distribuce střídavého napájení poskytují přepěťovou ochranou vyměnitelnou na místě na každé fázi a nulovém vodiči. Jsou zabezpečeny, aby byla zajištěna trvale vysoká úroveň ochrany před poruchami střídavého napájení

Zajištění bezpečnosti

Moduly ACD09, ACD12 a ACD18 se dodávají s izolátorem AC a všechny modely mají pro bezpečnost obsluhy odnímatelný přední kryt.
Specifikace

Technické specifikace

Rozsah napětí
1Ø: 220/240 V, 50/60 Hz
3Ø: 380/415 V, 50/60 Hz
Distribuční sítě střídavého napětí
Vícenásobné uzemnění nulového vodiče (MEN), TN-C-C, TT, TN-C nebo TN-S
Izolátor AC:
Řada ACD09 3pólový instalační jistič, 80 A
Řada ACD12 3pólový spínač, 160 A
Řada ACD18 3pólový instalační jistič, 125 A
Řada ACD36 vyžaduje externí izolaci (160 A)
Jistič usměrňovače
Řada ACD09, až 9 pozic, jednopólový, 32 A (10 kA pro schválení CE, 5 kA pro schválení UL)

Řada ACD12, až 12 pozic, jednopólový, 50 A (10 kA pro schválení CE, 5 kA pro schválení UL)

Řada ACD18, až 18 pozic, jednopólový, 32 A (10 kA pro schválení CE, 5 kA pro schválení UL)

Řada ACD36, až 12 pozic, 3fázový 32 A (10 kA pro schválení CE, 5 kA pro schválení UL)
Rozsah provozní teploty
-10 °C – +50 °C [+14 °F – +122 °F]
Rozměry V, Š, H
Řada ACD09/18 4U: 176 mm [7,0”], 483 mm [19” montáž], 150 mm [6,0”]

Řada ACD12/36 6U: 267 mm [10,5”], 440 mm [19” montáž], 150 mm [6,0”]
Certifikace
CE (Evropa)
Odkazy ke stažení