Distribuční moduly stejnosměrného napájení s pojistkou DCF0208 a DCF0408 se montují do 19“ racku s modely 2U nebo 4U, které poskytují ochranu obvodu pro váš široký výběr telekomunikačních zátěží vyžadujících ochranu pojistkou až do 800 A.
| Rozsah napětí |
20–70 V DC |
| Maximální proud |
640 A při 40 °C [102 °F] na pojistku |
| Typ pojistky |
Bussmann TPL |
| Jmenovitý proud pojistek |
250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A, 600 A, 700 A, 800 A |
| Zakončení kabelu pro zátěž |
Dva otvory na výstupní přípojnici |
| Alarmy |
Beznapěťové kontakty |
| Rozsah provozní teploty |
-10 °C – +40 °C [+14 °F – +104 °F] (UL) |
| Rozměry V, Š, H |
2U: 88 mm [3,5“], 480 mm [19“ montáž], 200 mm [8“] 4U: 177 mm [7,0“], 480 mm [19“ montáž], 200 mm [8“] |
| Certifikace |
Evropa: CE Severní Amerika: UL |