Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Integrovaná řešení napájení

Konfigurační software DCTools

Eaton® DCTools je konfigurační software pro servisní techniky, kteří instalují a udržují systémy stejnosměrného napájení Eaton. Je k dispozici zdarma stažením ze sítě internet a zjednodušuje nastavení a provoz všech systémů stejnosměrného napájení Eaton. Díky větší flexibilitě, krátké době instalace a přístupu k provozním datům může DC Tools zefektivnit procesy instalace a provozu systému napájení s potenciálem skutečných úspor provozních nákladů. 

Výhody instalace DCTools

DCTools je užitečný hlavně při instalaci, odstraňování problémů a podpoře jakéhokoli systému stejnosměrného napájení Eaton, systémů monitorování baterií CellSure a pomocných monitorovacích a řídicích systémů SiteSure. Dalšími výhodami použití DCTools jsou zkrácení doby instalace, kratší doba odezvy na poruchu, menší potřeba návštěv na místě a lepší přístup k provozním datům pro analýzu poruch a provozních podmínek, jako je nárůst zatížení.

Snadné nastavení

Pro větší flexibilitu lze DCTools připojit k systému stejnosměrného napájení Eaton několika způsoby: přímo přes USB připojení k regulátoru SC300, Ethernet LAN/WAN, sériové připojení RS232; nebo prostřednictvím vytáčeného nebo mobilního modemu. DCTools je pro servisní techniky ideálním nástrojem pro nastavení a diagnostiku. Poskytuje jim extrémně snadný způsob, jak nakonfigurovat produkt DC Eaton a zobrazit stav a podmínky alarmů.
Specifikace

Technické specifikace

Minimální požadavky na PC
 
Operační systém
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows 8 a Windows 8 mohou vyžadovat speciální instalační postup – viz poznámka k použití AN0143
RAM
1 GB
Připojení k internetu

Vyžadováno pouze ke stažení 
Rozhraní
 
Podporovaná komunikační rozhraní
Ethernet, USB, RS232, nebo modem
Dostupnost
 
Stažení zdarma
 http://dcpower.eaton.com/dc-products.asp