Řada Eaton 3G DCD1M distribučních modulů stejnosměrného napájení představuje 48V distribuční moduly stejnosměrného napájení s výškou 1U a 19“ montáží do racku. Funkce, jako je snadná instalace, snadno instalovatelné zasouvací jističe a volitelný nízkonapěťový odpojovač, dělají z DCD1M ideální řešení pro vaše konvergované datové sítě a nízkoenergetické telekomunikační aplikace. Řada DCD1M je zaměřena na zákazníky, kteří mají specifické požadavky na aplikace a cení si snadného použití.
| Rozsah napětí DC |
48 V (jmenovité) 43 V–58 V |
| Stejnosměrné napájení (maximální) | 4080 W (85 A při 48 V) |
| Účinnost | 92 % (50–100% výstupní proud) |
| Výstup |
|
| Rozsah výstupního napětí DC |
20 V–58 V |
| Distribuční okruhy stejnosměrného napájení |
12 pozic pro jističe (2 × baterie, 10 × zátěž), provedení jističe: magnetické/hydraulické, násuvné provedení |
| Připojení obvodu stejnosměrného napájení |
Zátěž: 10 pozic, svorkové bariérové pásy (šroubové svorky, max. 10AWG/4mm2 kabel) Baterie: Anderson Powerpole‚ PP45 (max. 10AWG/4mm2 kabel) |
| Rozsah provozní teploty |
-10 °C až +50 °C [14 °F až +122 °F] |
| Rozměry V, Š, H |
1U, 19“ montáž, 11“ [280 mm] |
| Hmotnost |
DCD1M-00 4,1 kg [9,1 lb] DCD1M-01 4,4 kg [9,8 lb] |
| Systémový regulátor | SC300 |
| Volitelné | |
| Odpojení nízkého napětí (LVD) |
Odpojení baterie: 100A vnitřní stykač |
| Připojovací kabel zátěže |
CKLOAD-00 10 sad, délka 1500 mm, 10AWG/4 mm2 |
| Připojovací kabel vstupu baterie |
CKBATT-00 s délkou 2000 mm, pro připojení k modulu Powerware EBM CKBATT-01 s délkou 2000 mm, pro připojení ke libovolné baterii |
| Montáž do 23“ racku |
621-04998-29 23“ montážní držák (potřebné 2) |
| Certifikace |
|
| Severní Amerika |
UL (Kanada, USA) |
| Evropa |
CE |