DCM2000-21RX je vysokokapacitní (nízkoohmický) distribuční modul stejnosměrného napájení (HCLOD), který poskytuje ochranu okruhů pro váš široký výběr telekomunikačních zátěží až do 250 A na okruh a 1200 A na distribuční modul (600 A + 600 A) při 60 V.
Rozsah napětí | 43–60 V DC |
Maximální proud |
1200 A, (600 A + 600 A) |
Provedení jističů |
Heinemann AM1R nebo AM1P |
Jmenovitý proud jističů (jiné hodnoty jsou k dispozici na vyžádání – vrub) |
Jedna pozice: 15 A, 30 A, 60 A, 80 A, 100 A Více pozic: 125 A (2P), 160 A (2P), 175 A (2P), 200 A (2P), 250 A (3P) |
Zakončení kabelu pro zátěž |
Oko se dvěma otvory, svislý přívod vedení, možnosti paralelní sběrnice pro 2 nebo 3 (šířka pólu) velikosti jističů. |
Alarmy |
Pomocné kontakty instalačních jističů, NO.NC zapínatelné/vypínatelné |
Rozsah provozní teploty |
-10 °C až +45 °C (CE) |
Rozměry V, Š, H |
4U: 178 mm, 480 mm (19“ montáž), 290 mm |
Certifikace | CE |