Distribuční modul stejnosměrného napájení DCM2000 je 4U modul, který obsahuje až 20 jističů svorek. Poskytuje ochranu obvodu pro váš široký výběr telekomunikačních zátěží až do 250 A na okruh a 800 A na distribuční modul.
Rozsah napětí |
20–70 V DC |
Maximální proud |
800 A při 50 °C [122 °F], (CE) 600 A při 40 °C [104 °F], (UL) |
Jmenovitý proud jističů (jiné hodnoty jsou k dispozici na vyžádání) |
Jeden pól: 10 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 100ª Více pozic: 150 A (2P), 200 A (2P), 250 A (3P) |
Zakončení kabelu pro zátěž |
Oko se dvěma otvory, svislý nebo vodorovný přívod vedení |
Alarmy |
Pomocné kontakty instalačních jističů |
Rozsah provozní teploty |
-10 °C – +50 °C [+14 °F – +122 °F] (CE) -10 °C – +40 °C [+14 °F – +104 °F] (UL) |
Rozměry V, Š, H |
4U: 177 mm [12,25“], 480 mm [19“ montáž], 300 mm [12“] |
Certifikace | Evropa: CE Severní Amerika: UL |