Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řešení napájení pro přístupové sítě

Usměrňovač Eaton CR48-3G pro napájení páteřních sítí

Usměrňovač Eaton CR48-3G pro napájení páteřních sítí je navržen speciálně pro aplikace páteřních sítí, jako jsou centrální kanceláře nebo datová centra. Spolehlivost a vysoká hustota výkonu činí z modelu CR48-3G ideální volbu pro vaše aplikace páteřních sítí, které od systému stejnosměrného napájení vyžadují špičkový výkon a spolehlivost. 

Napájení AC
208 V, 3fázový Δ
400 V, 3fázový Y
Výstup DC
43-58 V / 5 800 W
Účinnost
92 %

Vysoká hustota výkonu a maximální využití prostoru

Architektura 3G umožňuje usměrňovači CR48-3G maximalizovat dostupný prostor pro telekomunikační zařízení. Nejvyšší hustota výkonu na trhu, rychlé on-line rozšíření usměrňovačů (vyměnitelné za provozu), univerzální vstup AC a také široký rozsah výstupů stejnosměrného napájení – to vše přispívá k systémovým řešením, která splní vaše vysoké požadavky.

Vysoká spolehlivost

Kombinace špičkové hustoty výkonu a vysokofrekvenční spínací technologie s vysoce spolehlivým chlazením ventilátorem činí z CR48-3G flexibilní, účinný a velmi spolehlivý zdroj stejnosměrného napájení. CR48-3G je navržený pro provoz až do teploty 70 °C (158 °F) v širokém rozsahu podmínek napájení AC a dokonale se hodí do vašeho prostředí aplikací pro centrální kanceláře a datová centra.

Celkové náklady na vlastnictví

S účinností až 92 %, optimálním výkonem při typických proudech zátěže a korekcí účiníku má CR48-3G jedny z nejnižších provozních nákladů pro jakýkoli dostupný 48V systém napájení tohoto typu. CR48-3G je navržen tak, aby fungoval se systémovými regulátory Eaton SC300 v jakémkoli z všestranných řešení napájení přístupových sítí a poskytoval roky cenově efektivní a bezproblémové služby pro vaše zařízení pro páteřní sítě.
Specifikace

Technické specifikace

Vstup  
Napájení AC 208 V, 50/60 Hz (jmenovitý) 3fázový Δ 400 V, 50/60Hz (jmenovitý) 3fázový Y 323-510V plný výstupní výkon až 50°C [122°F] 
Účiník >0,99 (50–100 % výstupní proud)
Účinnost 92 % (50–100 % výstupní proud)
Výstup  
Rozsah výstupního napětí DC 43 – 58 V 
Výstup DC (maximální)  5 800 W @ 48 V
Okolní prostředí  
Rozsah provozní teploty -40 °C – +70 °C [-40 °F – +158 °F] Výstupní proud je snížen nad 50 °C [122 °F] a pod -10 °C [14 °F]
Chlazení Vysoce spolehlivé ventilátory řízené teplotou
Mechanické  
Rozměry V, Š, H 3U: 130 mm [5,25”], 121 mm [4,8”], 321 mm [12,6”]
Hmotnost 4,4 kg [9,7 lb] 
Certifikace  
Severní Amerika  UL, Ověření FCC, CSA, IC
Evropa CE
Austrálie / Nový Zéland  C-tick, Telepermit
Odkazy ke stažení
X
Download Close