Řada distribučních modulů stejnosměrného napájení DCF poskytuje ochranu pro komunikační zátěže až do 2520 A pomocí pojistek provedení HRC ve velikostech od DIN00 do DIN3. Alarmy selhání pojistek, detekce zátěže a volitelné instalační jističe pro ochranu smíšené zátěže a baterie činí modulární a flexibilní řadu DCF dokonale vhodnou pro vaše komunikační aplikace.
| Rozsah napětí |
8,7–70 V |
| Maximální proud |
DCF1000 1600 A DCF0600 960 A DCF0601 1500 A DCF0602 2400 A DCF0403 2520 A |
| Jmenovitý proud pojistek |
DIN00 20 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A DIN1 63 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A DIN2 100 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A DIN3 400 A, 500 A, 630 A |
| Rozsah provozní teploty |
-10 °C – +50 °C [+14 °F – +122 °F] |
| Rozměry V, Š, H |
DCF1000 4U: 177 mm [7,0“], 480 mm [19“ montáž], 195 mm [7,7“] DCF0600/01/02 6U: 266 mm [10,5“], 480 mm [19“ montáž], 181 mm [7,1“] DCF0403 7U: 311 mm [12,25“], 480 mm [19“ montáž], 236 mm [9,3“] |
| Certifikace |
K dispozici jsou také ekvivalentní produkty CE (Evropa) se schválením UL a NEBS úrovně 3. |
| Možnosti |
|
| Možnosti instalačních jističů Pouze řady DCF0600, DCF0601, DCF0602 |
Možnost 1 Vyměňte 2 pojistky za: až 7 × provedení C60 (1 A – 63 A) nebo až 5 × provedení C120 (10 A – 125 A) Možnost 2 Vyměňte 4 pojistky za: až 15 × provedení C60 (1 A – 63 A) nebo až 10 × provedení C120 (10 A – 125 A) |
| Jmenovitý proud instalačních jističů |
Provedení C60: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A Provedení C120: 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A |
| Možnosti LVD, pouze řada DCF0600 |
LVD 401: 1 × 400 A LVD 402: 2 × 400 A |