Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řešení napájení pro přístupové sítě

Usměrňovač Eaton HDR48-ES Energy Saver

Usměrňovač Eaton HDR48-ES Energy Saver je určen pro operátory komunikačních sítí, kteří se snaží snížit náklady na energii v celé síti a/nebo splnit cíle agresivního snižování uhlíkové stopy. Špičková hustota výkonu v rámci odvětví, malá hloubka a flexibilní možnosti montáže činí usměrňovač Eaton HDR48-ES vhodný pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou ETSI a silniční rozvaděče.

Napájení AC
120 V / 208–240 V
Výstup DC
43–57,5 V / 3 000 W
Účinnost
> 97 % špička

Vyšší hustota výkonu a účinnost

Usměrňovač HDR48-ES Energy Saver má o 50 % lepší hustotu výkonu než všechny ostatní usměrňovače společnosti Eaton. Usměrňovač Eaton NPR48-ES Energy Saver, který pracuje s účinností vyšší než 97 %, produkuje minimálně o 50 % méně odpadní energie než většina ostatních moderních usměrňovačů a přináší významné úspory oproti starším modelům. Díky těmto vlastnostem a ideálním rozměrům je tento 3kW usměrňovač řady Energy Saver perfektní volbou u aplikací pro přístup pro telekomunikační sítě, jako jsou 5G základnové stanice, vybavení VDSL a optické uzly.

Inteligentní systém se snadným použitím

Tento usměrňovač typu Energy Saver je vybaven inteligentním digitálním zpracováním signálu pro lepší řízení, dosahuje účinnosti ve špičce až 97 % pro typické provozní zatížení a zároveň udržuje velmi vysokou minimální provozní účinnost 96 % až 97 % ve velmi širokém rozsahu zatížení. Kromě toho je model HDR48-ES plně kompatibilní se stávajícími systémy Eaton 3G a je to jeden z nejjednodušších usměrňovačů, který se snadno zapojuje a používá. Tento usměrňovač funguje v širokém rozsahu podmínek napájení AC a při teplotách až 70 °C (158 °F).
Specifikace

Technické specifikace

Vstup  
Napájení AC 120 V / 208-240 V, 50/60 Hz (jmenovité)
185–275 V plný výstupní výkon až do 50 °C [122 °F]
90–185 V snížený výstupní výkon
Účiník >0,99 (50–100 % výstupní proud)
Účinnost >97 % špička
>96 % (20–100 % výstupní výkon)
Výstup  
Rozsah výstupního napětí DC 43 –57,5 V
Výstup DC (maximální)  3 000 W při 48 V
Okolní prostředí  
Rozsah provozní teploty -40 °C – +70 °C [-40 °F – +158 °F]
Výstupní výkon se snižuje nad 50 °C [122 °F]
Chlazení Ventilátor řízený teplotou s proměnnou rychlostí a vysokou spolehlivostí
Mechanické  
Rozměry V, Š, H 3U: 133 mm [5,25”], 42 mm [1,65”],
Celkem 266 mm [10,45”]
Hmotnost 1,7 kg [3,7 lb]
Certifikace  
Severní Amerika  UL, Ověření FCC, CSA, IC
Evropa CE
Odkazy ke stažení