Modul řady DCM s instalačními jističi (MCB) je kompaktní modul, který poskytuje ochranu obvodu a automatickou detekci. Díky těmto a dalším vlastnostem jsou moduly DCM ideální pro váš široký výběr telekomunikačních aplikací.
| Rozsah napětí | 8,7–70 V |
| Maximální proud |
DCM1010/DCM1610: 400 A při 50 °C [122 °F] DCM1600/DCM2400: 1200 A při 50 °C [122 °F] |
| Jmenovitý proud instalačních jističů |
Provedení C60: 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A Provedení C120: 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A |
| Alarmy | Alarm selhání zátěžového instalačního jističe: Elektronické provedení s detekcí zátěže Alarm selhání bateriového jističe: Pomocné kontakty |
| Rozsah provozní teploty |
-10 °C – +50 °C [+14 °F – +122 °F] |
| Rozměry V, Š, H |
4U: 177 mm [7,0“], 480 mm [19“ montáž], [18,9“], 165 mm [6,5“] |
| Certifikace |
K dispozici jsou také ekvivalentní produkty CE (Evropa) se schválením UL a NEBS úrovně 3 |